Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

VV5Q21-S, Transmisión en serie: Modelo integrado (para salida) EX120/124

  • Bloque de montaje en placa base de tipo plug-in para válvula VQ2*0*
  • Modelo con interfaz en serie (SI)
  • Máx. 16 estaciones disponibles como estándar
  • 12 conexiones disponibles
  • Montaje sobre raíl DIN opcional
  • Protección IP65 opcional

Configuración de producto

VV5Q21-S-Q
Estaciones
Tamaño de conexión
Unidad SI
Opción 1
Opción 2
Especific. especiales del cableado
Opción 3
Opción 4
Opción 5
Grado de protección IP65 (a prueba de polvo y salpicaduras)
A prueba de polvo
Q