Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

VV5FS3, Bloque para serie VFS3000, Sistema métrico

  • Bloques de la serie VFS3000
  • Tipo de rosca: Rc(PT)
  • Montaje individual: placa base de tipo remoto
  • Montaje en placa base: plug-in & no plug-in
  • Conexiones disponibles: 1/4, 3/8
  • Nº máximo de estaciones: 15 (dependiendo del modelo)

Configuración de producto

 
Cableado en montaje base
Estaciones
Conducto
Tamaño de conexión
Rosca
Unidad de Control
Tensión nominal de la válvula de soplado
Q