Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

VQC1000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos

  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de trabajo: 0.1 - 0.7MPa
    (modelo de alta presión 1.0MPa)
  • mm²: sellado metálico 3,2; sellado elástico 4,5
  • Tensión nominal de bobina: 24VCC
  • Tiempo de respuesta(ms) estándar 1W:
    sellado metálico 20 o menos; sellado elástico 25 o menos
  • Temperatura ambiente y de fluido: -10 a 50° C

Configuración de producto

 
Configuración
Sellante
Función
Tensión de la bobina
LED y supresor de picos de tensión
Accionamiento manual