Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

VQ5*5*, Serie 5000, Electroválvula de 5 vías, No enchufable, Montaje en placa base

  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de trabajo: 0.10 - 1.0 MPa
  • Caudal [l/min (ANR)], (Cv):
    sellado metálico de 2 posiciones 2182 - 2782, (2.9); sellado elástico de 2 posiciones 4148, (4.4)
    sellado metálico de 3 posiciones 2696 - 2924, (2.6 - 2.9);
    sellado elástico de 3 posiciones 3091 - 3781 (3.4 - 3.9)
  • Tensión nominal de bobina: 12, 24VCC
  • Tiempo de respuesta (ms) estándar 0.95 W:
    sellado metálico 20 o menos a 62 o menos;
    sellado elástico 25 o menos a 75 o menos
  • Temperatura ambiente y de fluido: -10 a 50°C

Configuración de producto

 
Tipo de Funcionamiento
Tipo de junta
Función
Tensión
Cable
LED y supresor de picos de tensión
Accionamiento manual
Protección
Características de conexionado
Tamaño de conexión
Rosca
Conforme CE