Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

VQ20/30, Electroválvula de 2 vías, Pilotada

  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de trabajo: 0.01 - 0.6MPa
  • Área efectiva (Cv/orificio efectivo): 7.2mm 2 -17.5mm 2 (0.4/ø3-1/ø4.8)
  • Tensión nominal de bobina: 12, 24VCC; 100, 110, 200VCA
  • Tiempo de respuesta: 5ms o menos (VQ20); 20ms o menos (VQ30)
  • Temp. ambiente y de fluido: -10 a 50°C

Configuración de producto

VQ11--Q
Series
Modelo del cuerpo
Tensión de la bobina
Cable
Protección de tensión
Accionamiento manual
Tamaño de conexión
Opción
Q