Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Válvula de 3 vías para evacuación de la presión residual con orificios de bloqueo - VHS-D

Seguridad en tus operaciones de mantenimiento

  • Reduce el tiempo de suministro y escape de aire - Hasta un caudal máximo de 14098 l/min para el tamaño de una pulgada
  • Ahorro de energía - Cero fuga de aire durante el cambio de posición
  • Cumple con la norma OSHA - Con orificios de bloqueo para evacuación de la presión residual.

Y mucho más

  • Diseño modular consistente con las nuevas unidades FRL
  • Caudal de hasta 14000 l/min
  • Ahorro de energía: cero escape de aire durante el cierre/apertura
  • Conforme a la norma OSHA (US standard)
  • Con silenciador incorporado para puerto EXH como opción.

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Tamaño del cuerpo
Rosca
Tamaño de conexión
Montaje
Silenciador
Color del mando de regulación
Material del mando de regulación
Dirección del caudal
Unidad
Ejecuciones especiales