Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

VCL20/30/40, Electroválvula de 2 vías para aceite

  • Este producto ha sido sustituido por la serie Nueva VX2.
  • Válvula de múltiples aplicaciones para aceite
  • Presión soportada: 5.0MPa
  • Temperatura ambiente: -20 a 60°C (estándar)
    -20 a 100°C (alta temp.)
  • Temperatura de fluido: -10 a 60°C (estándar)
    -10 a 100°C (alta temp.)
  • Fuga de la válvula cm³/min: 0 (con presión de aceite)

Configuración de producto

 
Series
Tipo de válvula
Tensión de la bobina
Entrada eléctrica
Orificio
Tamaño de conexión
Rosca
Material aislante
Opción
Q