Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Válvulas (todos los tipos)

Válvulas (todos los tipos)
  • Válvula de 3 vías de montaje individual, montaje en placa base y sellado elástico
  • Roscas: métricas, norteamericanas y europeas
  • Bajo consumo de energía: 1.8WCC
  • Presión de trabajo (MPa): 0.15 a 0.7 (pilotaje interno)
  • Tiempo de respuesta (ms): 20 o menos (0.5MPa)
  • Factor Cv: 0.2 (montaje individual), 0.25 (montaje en placa base)

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos