Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

SY7000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos (Nuevo Producto)

  • Fluido: Aire.
  • Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 0.7.
  • Temperatura ambiente y de fluido [°C]: -10 a 50 (sin congelación).
  • Tensión nominal de la bobina [DC]: 24, 12 V.
  • Protección: IP67 (Basado en IEC60529).

Configuración de producto

SY70-5U1
Funcionamiento
Montaje/Conexionado
Junta
Especificación de pilotaje
Válvula de pilotaje
Características Técnicas de la Bobina
Tensión
LED y supresor de picos de tensión/Común
Accionamiento manual
A B Tamaño conexión
Rosca
Opción de montaje
Ejecuciones especiales
Pressure Sensor