No registrado
Catálogo digital
Cuando los ingenieros de I+D de SMC, líder mundial en tecnología neumática, decidieron rediseñar su popular serie SY de electroválvulas de 5 vías, tenían un objetivo claro: desarrollar una gama de electroválvulas multiuso que ofreciera una impresionante funcionalidad.El resultado es su nueva serie SY3000/5000.A primera vista, el tamaño extremadamente compacto de las válvulas de la serie SY no deja ver el increíble caudal, que es hasta un 80% superior al de sus modelos SY anteriores. Esto significa que los cilindros de tamaño medio pueden funcionar ahora a mayor velocidad y con tiempos de ciclo reducidos, sin necesidad de usar electroválvulas más grandes y caras. Diseñadas para ofrecer un fácil montaje y una rápida sustitución, los ingenieros de SMC también han diseñado sus nuevas válvulas SY de forma que ambos tamaños de válvulas 3000 y 5000 se puedan usar en un mismo bloque, aumentando así la flexibilidad y reduciendo los costes de funcionamiento. Disponibles con opciones de sellado elástico o del exclusivo sellado metálico. El sellado metálico resulta especialmente adecuado para mayores frecuencias de funcionamiento y ofrece una ampliada vida útil. Como parte del compromiso de SMC de reducir el consumo energético, la nueva serie SY también adopta su válvula de pilotaje V100 eficiente desde el punto de vista energético. Cuando se selecciona con la opción de válvula antirretorno para prevención de contrapresión, se evitan los fallos de funcionamiento de los cilindros, mientras que el uso de un accionamiento manual deslizante de gran visibilidad garantiza la seguridad operativa.Las opciones de conexionado desde todas las direcciones (superior, inferior y lateral) garantizan una sencilla instalación, mientras que la disponibilidad de un nuevo "modelo con conexión inferior" permite además separar las conexiones eléctricas de las neumáticas.Disponible para una amplia gama de tipos de cableados, incluyendo el multiconector sub-D y el conector circular, esta nueva gama de electroválvulas con conformidad CE y grado de protección IP67/IP40 resulta especialmente adecuada cuando se usa en combinación con los sistemas de bus de campo de las series EX600, EX250 o EX260 de SMC.
Como consecuencia del éxito de nuestra serie EX120 de bus de campo, nos complace confirmar que hemos ampliado esta gama con algunas versiones para CompoNet". Diseñadas para su uso con nuestras populares gamas de válvulas SV1/2/3/4000, SY3/5000 y VQ1/2000, estas nuevas unidades garantizan una elevada velocidad de respuesta (aproximadamente 1024 puntos en 1 ms) y capacidad para múltiples puntos (384 esclavos por cada maestro). Para facilitar la instalación, la gama de unidades EX120/121/122 puede utilizarse con cables de comunicación planos o redondos.
Bloque para transmisión en serie EX140.El trabajo de cableado se puede simplificar mediante la utilización de una unidad de transmisión en serie.El número máximo de estaciones es 8 (16 opcional).Sólo para los tipos J2 y R2, el número máximo de estaciones es 4 (8 opcional). Para series ZQ y SQ1000/2000.
EX180 cableado en serie.CC-Link (32 salidas), DeviceNet (32,16 salidas)Fácil conexión/desconexión de la unidad SI y cableado por conectores.Unidad de alimentación de válvula y unidad de alimentación de transmisión separadas /Garantía de seguridad en el mantenimiento.Se puede elegir entre un conector de comunicación recto o de derivación en T.
EX250 is a serial interface unit controlling up to 32 solenoids. This serial interface is compatible with series VQC1000/2000/4000 and SV1000/2000/3000 valves. Available protocols include DeviceNet, CC-Link, AS-i, Profibus-DP, and CANopen. Input modules can be added or removed at the point of use.
La unidad interface en serie EX500 es capaz de controlar hasta 64 bobinas, y es compatible con válvulas SV1000/2000/3000/4000, VQC1000/2000/4000. La serie EX500 hace posible la conexión de 4 bloques de válvulas con 16 bobinas cada una. Los protocolos incluidos son DeviceNet, CC-Link y Profibus-DP.
Los ingenieros de desarrollo de SMC, experto mundial en automatización, han hecho frente a la creciente demanda industrial de unidades Gateway de transmisión en serie con un modelo con menos cables y de instalación más sencilla. El resultado de sus esfuerzos se hace patente con el lanzamiento de su último sistema de transmisión en serie descentralizado de tipo Gateway – la serie EX510.Diseñada para una amplia gama de aplicaciones, la serie EX510 es ideal para el proceso de señales de entrada y de salida desde el PLC a través de la red de bus de campo. Los beneficios de su diseño descentralizado incluyen una reducción del cableado del sistema y del tamaño de la unidad PLC, en comparación con sistemas cableados paralelos similares. Compatible con los protocolos de red CC-Link, DeviceNet y Profibus, la unidad Gateway de la serie EX510 puede albergar hasta 64 entradas y 64 salidas. Otra característica es el uso de 4 ramales de entradas y 4 de salida, que permiten conectar varias válvulas distribuidas, y sensores que incluyen presostatos, flujostatos y detectores magnéticos en una sola unidad Gateway. La serie EX510 se ha diseñado también con la idea de facilitar la instalación, de manera que todas las unidades se puedan montar sobre el raíl DIN e incluye conectores a presión que no requieren pelar cables. Gracias a su sistema de precableado y al montaje de las unidades del bloque según las gamas más conocidas de SMC SY, SYJ o VQZ, la serie EX510 presenta todavía más ventajas en ahorro de tiempo.
Las electroválvulas de 5 vías de la serie SQ fue diseñada para aplicaciones que requieren velocidad elevada, alta frecuencia, larga duración y un tiempo de respuesta preciso. La serie SQ dispone de un excelente tiempo de respuesta de 12 ms o menos para SQ1000, 20 ms o menos para SQ2000 y una vida de 200 millones de ciclos. Existe una gran variedad de opciones disponibles.
La serie SV utiliza un multiconector en lugar de cables guía convencionales para el cableado interno del bloque. Mediante la conexión de cada bloque, los cambios en las estaciones del bloque se simplifican de manera considerable. El montaje tipo cassette ofrece lo último en flexibilidad. Se pueden añadir secciones al bloque mediante un sencillo mecanismo de desenganche. El montaje convencional en bases de tirantes también está disponible. El uso de 34 conectores permite hasta 16 estaciones con bobinas dobles.
La serie SY ofrece soluciones de rentabilidad más avanzadas con respecto al rendimiento de la válvula. La serie ofrece un caudal elevado con un bajo consumo de energía en un diseño compacto. La serie SY está disponible en un modelo de montaje con conexiones neumáticas sobre la válvula y sobre el bloque y puede montarse de manera individual o sobre placa base.
La válvula SYJ es una combinación innovadora de eficiencia de espacio y alto rendimiento que proporciona un valor real a la solución de diseño. Tanto si se instala en un bloque como si se utiliza como válvula simple, este pequeño perfil mejora la flexibilidad del diseño y minimiza el espacio requerido. El diseño de pilotaje de la válvula SYJ es de bajo consumo (estándar 0.5 vatios), lo que reduce drásticamente la generación de calor térmico. Este rendimiento mejorado reduce los costes de funcionamiento y permite el control directo mediante los relés de salida PLC. Todas las conexiones eléctricas de las válvulas SYJ están disponibles con LED y supresión de picos. Las válvulas de la serie SYJ se pueden configurar en bloques de montaje sobre placa base o individualmente sobre placas base, lo que da lugar a una gran cantidad de soluciones que podrán satisfacer todas sus necesidades.
Las electroválvulas de montaje con conexiones neumáticas sobre el bloque de la serie VQZ combinan la comodidad con la durabilidad y el rendimiento en un modelo de montaje más tradicional. Las electroválvulas de montaje con conexiones neumáticas sobre la válvula de la serie VQZ combinan la flexibilidad con el alto rendimiento y larga duración en un modelo de cuerpo en línea.
Como respuesta a las peticiones de la industria electrónica y de semiconductores de una unidad de bloque compacta con electroválvulas de 3 vías, nos complace anunciar el lanzamiento de nuestra nueva serie VV100. Diseñada para ahorrar espacio y facilitar el uso, nuestros ingenieros de I+D han integrado de forma inteligente 2 electroválvulas de 3 vías en una única estación, reduciendo así las dimensiones totales de la unidad. Mediante la adopción de esta exclusiva característica, las unidades de bloque VV100 pueden montarse con una longitud de hasta 146.4 mm; para ello, basta con cambiar la longitud del tirante del bloque y añadir o retirar el correspondiente número de estaciones de válvula plug-in (multiconector sub-D) o cableadas. El ahorro de energía es otro factor que ha sido considerado. Así, las válvulas individuales se pueden pedir con un circuito de ahorro de energía, reduciendo el consumo de 0.4 W como estándar a tan sólo 0.15 W cuando se utiliza el modelo para uso continuo. Y, dado que cada una de las válvulas de puede desconectar manualmente, la seguridad durante el mantenimiento está garantizada. La serie VV100 es adecuada para montaje directo o mediante fijaciones y también puede acomodar diversos tamaños de conexionado, incluyendo nuestras conexiones instantáneas miniatura de 2 mm.