Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Controladores de caudal, Conexión instantánea, Mando sencillo , Baja velocidad, Universal - AS*3*1FM

  • Tamaño de conexión: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4
  • Diám. ext. tubo aplicable: Ø 3.2 a Ø 10 mm y Ø 1/8" a Ø 3/8"
  • Rango de presión de trabajo: 0.1 a 1 MPa.

Configuración de producto

 
Tamaño
Tipo
Tipo de control
Tamaño de la conexión y Tamaño del tubo
Opción
Ejecuciones especiales
Tuerca de bloqueo