No registrado
Catálogo digital
Los tubos de fluororesina de la serie TH están disponibles en 4 colores diferentes (traslúcido, negro, rojo, azul) y 8 variaciones de tamaño. Las fijaciones aplicables incluyen un racor fluorocarbonatado de gran pureza de la serie LQ, conexiones instantáneas de la serie KQ2, KJ, serie M, MS de racores miniatura y racordaje con rosca de la serie KF. Entre las aplicaciones aplicables se encuentran la alimentación, cuidados médicos, semiconductores, automóviles y equipo neumático general.
Adecuado para aplicaciones exentas de cobre, la serie "-FG" se puede utilizar también en las zonas donde el lavado puede degradar los controles de caudal estándar, como alimentos y embalajes. Esta serie está diseñada para ofrecer el máximo control aumentando el número de giros del tornillo hasta 10. El cuerpo y el ajuste están hechos de resina blanca para impacto elevado y para una apariencia limpia. Esta serie incorpora conexiones instantáneas de SMC disponibles para tubos de 4 mm y 12 mm de diámetro exterior.
Mediante el uso de los controles de caudal de SMC con conexiones instantáneas incorporadas se reduce la altura de montaje y se consigue un diseño de máquina más compacto. Estos controles de caudal permiten que el cuerpo gire para facilitar la instalación. Disponible en tamaños de rosca de M3 a 1/2 tanto en pulgadas (NPT) como en metros R(PT), tamaños de tubo de 3.2 mm a 12 mm de diámetro exterior (metros) y de 1/8 a 1/2 de diámetro exterior (pulgadas), con codo opcional y modelo universal (flexibilidad mejorada) y sistema de entrada y salida, estos controles de caudal están diseñados para satisfacer la mayoría de las aplicaciones.
Adecuado para aplicaciones exentas de cobre, la serie "ASG" se puede utilizar también en las zonas donde el lavado puede degradar los controles de caudal estándar, como alimentos y embalajes. Esta serie está diseñada para ofrecer el máximo control aumentando el número de giros del tornillo hasta 10. El cuerpo y el ajuste están hechos de resina blanca para impacto elevado y para una apariencia limpia. Esta serie incorpora conexiones instantáneas de SMC disponibles para tubos de 4 mm y 12 mm de diámetro exterior.
Diseñadas para aplicaciones en las que la resistencia al calor, a la corrosión y a los productos químicos son una necesidad, nuestra nueva serie KQG2 de racordaje instantáneo de acero inoxidable 316 es ahora hasta un 30% más pequeña y un 62% más ligera que los modelos anteriores e incluye 8 nuevas opciones, ampliando la gama hasta un total de 17 modelos. Además, y gracias a la adición de dos nuevos tamaños de tubo, este racordaje se puede utilizar con una amplia variedad de diámetros de tubo que abarca desde 3.2 mm hasta 16 mm. Nuestra serie KFG2 de racordaje con rosca de acero inoxidable 316 también se ha aumentado de 5 a 9 opciones de modelos y también es hasta un 44% más pequeña y un 37% más ligera que la antigua gama KFG. Ahora disponible con roscas NPT y con el nuevo tamaño de tubo de 16 mm, este racordaje puede operar a temperaturas de -65ºC a 260ºC cuando se selecciona sin sellante para roscas. Y, gracias al sellado sin manguito, la facilidad del mantenimiento está garantizada. Finalmente, nuestra gama de racordaje metálico se completa con nuestra opción de latón, la serie KQB2. También realizada hasta un 30% más pequeña y un 62% más ligera que los modelos anteriores, esta gama se ha ampliado de 9 a 17 modelos con opciones de rosca NPT y G. Y, gracias al niquelado electrolítico aplicado sobre todas las piezas de latón, este racordaje mantendrá un buen aspecto durante toda su vida útil.
La serie KP son conexiones instantáneas para los sistemas de soplado de sala limpia y sistemas de accionamiento neumático. La serie KP está completamente libre de aceite y las zonas en contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas están limpias, montadas y doblemente empaquetadas en una sala limpia. Las piezas de resina para las series instantáneas KPQ/KPG (ara sistemas de conducción de aire) son de polipropileno.
Como respuesta a la demanda de una gama de racordaje metálico ligero, sin grasa y de alto rendimiento por parte de la industria, nuestros ingenieros de SMC simplemente han seleccionado nuestras populares gamas de racordaje metálico KQG/KFG y KQB y han añadido algunas opciones de las que carecían, haciéndolas además más compactas, ligeras y resistentes. Diseñadas para aplicaciones en las que la resistencia al calor, a la corrosión y a los productos químicos son una necesidad, nuestra nueva serie KQG2 de racordaje instantáneo de acero inoxidable 316 es ahora hasta un 30% más pequeña y un 62% más ligera que los modelos anteriores e incluye 8 nuevas opciones, ampliando la gama hasta un total de 17 modelos. Además, y gracias a la adición de dos nuevos tamaños de tubo, este racordaje se puede utilizar con una amplia variedad de diámetros de tubo que abarca desde 3.2 mm hasta 16 mm. Nuestra serie KFG2 de racordaje con rosca de acero inoxidable 316 también se ha aumentado de 5 a 9 opciones de modelos y también es hasta un 44% más pequeña y un 37% más ligera que la antigua gama KFG. Ahora disponible con roscas NPT y con el nuevo tamaño de tubo de 16 mm, este racordaje puede operar a temperaturas de -65ºC a 260ºC cuando se selecciona sin sellante para roscas. Y, gracias al sellado sin manguito, la facilidad del mantenimiento está garantizada. Finalmente, nuestra gama de racordaje metálico se completa con nuestra opción de latón, la serie KQB2. También realizada hasta un 30% más pequeña y un 62% más ligera que los modelos anteriores, esta gama se ha ampliado de 9 a 17 modelos con opciones de rosca NPT y G. Y, gracias al niquelado electrolítico aplicado sobre todas las piezas de latón, este racordaje mantendrá un buen aspecto durante toda su vida útil.
Los tubos de fluororesina de gran pureza de la serie TL están disponibles como estándar en rollos de 10 m y 20 m. La serie TL es muy resistente a la corrosión y es compatible con productos químicos tales como ácidos, bases y agua ultrapura.
El tubo para sala limpia de la serie TP consiste en un tubo de poliolefinade (TPH) y un tubo de poliolefinade flexible (TPS). Ambos están disponibles en seis colores diferentes y en rollos de 20 m o 100 m.