Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

SYJ7000-*WA, Electroválvula de 5 vías, Montaje en placa base y Montaje individual, M8 conector (IEC60947-5-2)

  • Fluido: aire
  • Rango de presión de trabajo: 0.1 - 0.7MPa
  • mm²: rango de montaje individual 8,7 - 10,9;
    montaje en placa base 12,7
  • Tensión nominal de bobina: 3, 5, 6, 12, 24VCC
  • Temp. ambiente y de fluido: máx. 50° C

Configuración de producto

 
Función
Conexionado
Escape
Tensión
Cable
Supresor de picos de tensión
Accionamiento manual
Tamaño de conexión
Opción
Ejecuciones especiales