Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

SY7000-X701 Electroválvula doble de 3 vías y 4 posiciones, montaje individual / montaje en placa base

  • Fluido: Aire
  • Rango de presión de trabajo [MPa]: 0,15 a 0,7
  • Temperatura ambiente y de fluido [°C]: -10 a 50 (sin congelación)
  • Tensión nominal de bobina: 24, 12, 6 , 5, 3 VDC / 100, 200, 110 [115], 220 [230] VAC
  • Protección: Antipolvo (terminal DIN y conector M8: IP65).

Configuración de producto

 
Tipo de funcionamiento
Tipo de bloque
Características Técnicas de la Bobina
Tensión nominal
Entrada eléctrica
LED y supresor de picos de tensión
Accionamiento manual
Tamaño de conexión
Rosca
Opción