Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

SV1000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos

  • Fluido: aire
  • Rango de presión de trabajo: -100kPa a 0.7MPa
  • Tiempo de respuesta (ms) (a 0.5MPa): 18 o menos
  • Tensión nominal de bobina: 12, 24VCC
  • Temperatura ambiente y de fluido: -10 a 50° C
  • Protección: IP67 (basada en IEC529)

Configuración de producto

 
Función
Pilotaje
Verificación de Contrapresión / Antirretorno de Contrapresión
Tensión
LED y supresor de picos de tensión
Accionamiento manual