No registrado
Catálogo digital
El racordaje integral de la válvula química de gran pureza, serie LVC, evita la existencia de líquidos residuales en las roscas de conexión. Además, el cuerpo está diseñado para un caudal uniforme con el mínimo espacio muerto interior. La construcción especial con diafragma asegura gran suavidad de apertura y cierre, impidiendo la formación de microburbujas. Un anillo guía especial en el vástago elimina el movimiento lateral del asiento, lo que aumenta la vida útil de la junta y reduce la formación de partículas.
La serie LVQ es una válvula química de 2 vías con exterior no metálico. La gran densidad del encapsulado PVDF ofrece una resistencia a los productos químicos mejorada y un diseño de diafragma especial que asegura una gran suavidad de apertura y cierre, impide la formación de microburbujas. El anillo guía de la serie LVQ suprime el movimiento lateral del asiento, lo que reduce la fuga interna.
Una queja escuchada a menudo en industrias con equipos semiconductores y químicos, es que eliminar la formación de burbujas en el circuito del fluido durante el proceso de fabricación es casi imposible. Siguiendo unas extensas investigaciones y desarrollos, ingenieros de SMC, expertos mundialmente destacados en control de automación, tienen el placer de anunciar la introducción de su última válvula de agujas para elementos químicos – Series LVN.Desarrollado especialmente para eliminar las creación de burbujas cuando se usan líquidos ligeros, las válvulas LVN son fabricadas desde un nuevo tipo de material ligero PFA el cual es altamente compatible con ácidos, bases y agua ultra pura. Normalmente instalada encima del filtro, estas válvulas pueden regular flujos entre 0 a 12 l/min.La válvulas LVN son la respuesta perfecta cuando trabajamos con fluidos entre 5 – 90º C, Presiones de 0 – 0.5 MPa y temperaturas ambiente de 0 – 60º C, una magnífica solución para eliminar burbujas.
Si necesita una válvula de accionamiento neumático de 2 vías para uso con fluidos agresivos, ¡no busque más! La encontrará en nuestra nueva serie LVP. Específicamente desarrollada para uso en conducciones de plástico de agua desionizada y productos químicos agresivos como el ácido clorhídrico y el peróxido de hidrógeno, nuestros ingenieros de I+D han diseñado esta válvula multiuso con un cuerpo de cloruro de vinilo (CPVC) y una membrana de PTFE. Adecuada para uso en numerosas aplicaciones industriales, incluyendo los sistemas CIP (limpieza sobre el terreno), la galvanoplastia y el acabado de metales, el tratamiento de aguas y la fabricación de PCB, la serie LVP ofrece mejoras adicionales como el sencillo ajuste del caudal y la drástica reducción del golpe de ariete, que es hasta un 50% inferior al de las válvulas de fluido convencionales. Con la posibilidad de disponer de conexionado para la señal neumática en las cuatro direcciones y con conexión a proceso para tubería rígida de PVC, las nuevas válvulas LVP ofrecen una alta fiabilidad cuando se trabaja con una amplia variedad de fluidos corrosivos.