Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

AME150C-550C/AME650-850, Superseparador de neblina, Nuevo modelo

  • Superseparador de neblina
  • Grado de filtración nominal 0.01 µm
  • Reduce el olor a aceite
  • Caudal nominal de 200 a 12000 l/min (ANR)
  • Tamaño de conexión 1/8" a 2".

Configuración de producto

 
Tamaño del cuerpo
Rosca
Tamaño de conexión
Accesorio
Material elástico
Presión de aire
Dirección IN-OUT
Desengrasado
Ejecuciones especiales