Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

SS5V2-W10S1, Transmisión en serie: Modelo integrado (para I/O) EX250

  • Bloque de tipo base con tirantes EX250 para válvula SV2000
  • Cableado en serie con unidad de entrada/salida
  • Protección IP67
  • Número de entradas/salidas: 32 de cada una
  • Máx. 20 estaciones disponibles como estándar
  • Montaje sobre raíl DIN opcional
  • 6 conexiones disponibles

Configuración de producto

SS5V2-W10S1D--
Unidad SI
Estaciones de módulos de entrada
Bloque de entrada COM
Estaciones
Montaje del Bloque ALIM./ESC.
Pilotaje
Conexión A, B
Tipo de montaje