No registrado
Catálogo digital
El racordaje antiestático de la serie KA tiene carga y descarga instantáneas. La serie KA se puede utilizar en aplicaciones libres de cobre y en vacío (máx. -100kPa). La resina conductiva se utiliza para el cuerpo y las juntas en los racores y tuberías. La serie KA no es inflamable (UL94 estándar, V-0).
Diseñadas para aplicaciones en las que la resistencia al calor, a la corrosión y a los productos químicos son una necesidad, nuestra nueva serie KQG2 de racordaje instantáneo de acero inoxidable 316 es ahora hasta un 30% más pequeña y un 62% más ligera que los modelos anteriores e incluye 8 nuevas opciones, ampliando la gama hasta un total de 17 modelos. Además, y gracias a la adición de dos nuevos tamaños de tubo, este racordaje se puede utilizar con una amplia variedad de diámetros de tubo que abarca desde 3.2 mm hasta 16 mm. Nuestra serie KFG2 de racordaje con rosca de acero inoxidable 316 también se ha aumentado de 5 a 9 opciones de modelos y también es hasta un 44% más pequeña y un 37% más ligera que la antigua gama KFG. Ahora disponible con roscas NPT y con el nuevo tamaño de tubo de 16 mm, este racordaje puede operar a temperaturas de -65ºC a 260ºC cuando se selecciona sin sellante para roscas. Y, gracias al sellado sin manguito, la facilidad del mantenimiento está garantizada. Finalmente, nuestra gama de racordaje metálico se completa con nuestra opción de latón, la serie KQB2. También realizada hasta un 30% más pequeña y un 62% más ligera que los modelos anteriores, esta gama se ha ampliado de 9 a 17 modelos con opciones de rosca NPT y G. Y, gracias al niquelado electrolítico aplicado sobre todas las piezas de latón, este racordaje mantendrá un buen aspecto durante toda su vida útil.
El acoplador S de la serie KK utiliza un método de conexión único. Un diseño sin bolas de acero ni muelles de válvula permite un cuerpo compacto y un área efectiva extensa y evita la restricción de la vía del caudal. Las piezas de presión y las de resina junto a la reducción del tamaño del cuerpo se utilizan para reducir el peso total.
Como respuesta a la demanda de una gama de racordaje metálico ligero, sin grasa y de alto rendimiento por parte de la industria, nuestros ingenieros de SMC simplemente han seleccionado nuestras populares gamas de racordaje metálico KQG/KFG y KQB y han añadido algunas opciones de las que carecían, haciéndolas además más compactas, ligeras y resistentes. Diseñadas para aplicaciones en las que la resistencia al calor, a la corrosión y a los productos químicos son una necesidad, nuestra nueva serie KQG2 de racordaje instantáneo de acero inoxidable 316 es ahora hasta un 30% más pequeña y un 62% más ligera que los modelos anteriores e incluye 8 nuevas opciones, ampliando la gama hasta un total de 17 modelos. Además, y gracias a la adición de dos nuevos tamaños de tubo, este racordaje se puede utilizar con una amplia variedad de diámetros de tubo que abarca desde 3.2 mm hasta 16 mm. Nuestra serie KFG2 de racordaje con rosca de acero inoxidable 316 también se ha aumentado de 5 a 9 opciones de modelos y también es hasta un 44% más pequeña y un 37% más ligera que la antigua gama KFG. Ahora disponible con roscas NPT y con el nuevo tamaño de tubo de 16 mm, este racordaje puede operar a temperaturas de -65ºC a 260ºC cuando se selecciona sin sellante para roscas. Y, gracias al sellado sin manguito, la facilidad del mantenimiento está garantizada. Finalmente, nuestra gama de racordaje metálico se completa con nuestra opción de latón, la serie KQB2. También realizada hasta un 30% más pequeña y un 62% más ligera que los modelos anteriores, esta gama se ha ampliado de 9 a 17 modelos con opciones de rosca NPT y G. Y, gracias al niquelado electrolítico aplicado sobre todas las piezas de latón, este racordaje mantendrá un buen aspecto durante toda su vida útil.
las conexiones miniatura de la serie M y MS se utilizan para las conexiones neumáticas en áreas reducidas. El conector de manguera y los modelos de codo en tuerca admiten los tubos de nilón, nilón flexible y poliuretano. El cuerpo de la serie MS es de acero inoxidable, lo que hace posible el uso de este racor en aplicaciones corrosivas.
La serie TAS está diseñada para el conexionado de aire evitando la electricidad estática. Está hecha de nilón conductivo + material de nilón no inflamable (norma UL-94, V-0) y está disponible en rollos de color negro de 20 m o 100 m.
La serie TAU está diseñada para el conexionado de aire evitando la electricidad estática. Está hecha de poliuretano conductivo disponible en rollos de color negro de 20 m o 100 m.