No registrado
Catálogo digital
Cuando existen problemas de espacio en la máquina, nuestros nuevos presostatos ZSE10(F)/ISE10 son los más adecuados. Específicamente diseñados para ahorrar espacio, y con una anchura de tan sólo 9.8 mm, ofrecen un rendimiento similar al de nuestros populares modelos ZSE30A/ISE30A, pero requieren un espacio de montaje que es aprox. un 50% inferior. Otra característica destacable de estos presostatos es la función de copiado, que permite copiar los ajustes del sensor maestro en hasta 10 sensores esclavos de forma simultánea, con la consiguiente reducción del tiempo y de los errores humanos en el ajuste. Además, todos los ajustes del presostato se pueden proteger frente a una manipulación involuntaria usando una función de bloqueo con contraseña. Por otro lado, gracias a su mejorada visibilidad en la dirección multi-ángulo, la succión por vacío y la presión se pueden comprobar a simple vista. Disponibles en opciones de montaje directo, en panel y sobre raíl DIN y con direcciones de conexionado lateral o posterior, estos presostatos digitales se prestan a múltiples aplicaciones de detección cuando el espacio del panel es limitado. Y, manteniendo nuestro compromiso de ayudar al ahorro energético, estos presostatos son extremadamente eficientes desde el punto de vista energético, ya que consumen cerca de un 20% menos de potencia gracias a su función integrada de ahorro de energía.
Basado en nuestra exitosa serie ZSE/ISE 40, nuestro nuevo presostato digital de alta precisión de la serie ZSE40 A(F) / ISE40A, con indicador en 2 colores, ofrece unas prestaciones aún mayores. Ahora disponible con salidas de colector abierto duales NPN o PNP, o con la adición de una salida analógica adicional (tensión o corriente), la mejorada función de copiado de los sensores también le permite configurar simultáneamente hasta 10 monitores esclavos al tiempo que ajusta la unidad maestra. Un sencillo proceso de ajuste en 3 pasos y la adición de una función de ajuste de contraseña permiten minimizar los potenciales errores, el laborioso trabajo de ajuste y la manipulación no deseada. Otras características de la serie ZSE40A(F) / ISE40A con conformidad CE, UL/CSA y RoHS incluyen una función de ahorro de energía, que reduce el consumo energético en hasta un 20%, diversas opciones de conexionado y la posibilidad de montaje directo o en panel.
Cuando los expertos ingenieros de SMC en control de la automatización fueron preguntados para desarrollar un sensor compacto de alta presión, incorporando un indicador digital grande, para supervisar líquidos refrigerados y los líquidos hidráulicos - la nueva serie ISE 70/75 era su respuesta perfecta. Incrementando la gama existente de sensores de presión de SMC, esta alta gama, de peso ligero, con controles de presión están disponibles en tres opciones: el ISE 70 para el uso con aire o gases inertes e incombustibles – Con rango de presión entre -0.1 al 1MPa, y los modelos ISE 75 y 75H para el uso con líquidos que requerían un sistema de presión hasta de 10MPa y de 15MPa respectivamente. Con cuerpos de aluminio y 4 opciones de control, el estado de funcionamiento puede ser considerado rápido, viendo los displays de colores de 10mm. Disponible con salidas 2 o 1, Rc, rosca NPT o G1/4 y con presiones MPa o PSI, estos sensores conforme a los estándares CE y de UL/CSA y protección IP67, son la última solución para controles de alta presión.
Los presostatos digitales de la serie PSE permiten controlar la presión desde una posición remota. El controlador de la serie PSE300 dispone de una gran pantalla LED de 4 dígitos fácil de leer. Es posible seleccionar y cambiar fácilmente las unidades de pantalla. La serie PSE540 es compacta y ligera, lo que permite instalar el sensor donde se necesita. El empleo de acero inoxidable 316L para todas las piezas húmedas permite utilizar el sensor PSE560 en una gran variedad de aplicaciones de gases y fluidos.
La serie ISE1 es un presostato compacto de presión positiva, disponible en configuración simple con ajuste de histéresis, configuración doble/ tipo salida doble o tipo salida análoga con ajuste de histéresis. La serie ISE1 es ligera y el conector enchufable facilita el cableado.
La serie ISE2 es un presostato compacto (para presión positiva) y se puede integrar con los sistemas de vacío ZX o ZR. El presostato de la serie ISE2 dispone de un tiempo de respuesta rápido de 10mS y una opción de conector enchufable que facilita el cableado.