Flujostato digital, display de 3 colores y 3 campos de visualización - PF2MC7
Resistente solución de monitorización visual
Garantizar su resistencia en un entorno medios a difíciles – Grado de protección IP65
Más información de un solo vistazo - Visualización en 3 colores, 3 campos de visualización en los que se muestran al mismo tiempo el valor establecido, el nombre de la línea y el valor acumulado
Con IO-Link, adaptado al IIoT - Intercambio remoto de datos y parámetros a través de la red.
Y mucho más
Fluido aplicable: aire seco y N2
Rangos de caudal nominales: de 5 a 2000 l/min
Relación de caudal: 100:1
Salidas: IO-Link, NPN/PNP y analógica/entrada externa
Por favor, para modificar la selección borra los filtros
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration
<ul><li>Salidas: NPN/PNP, analógica (tensión/corriente), entrada externa </li><li>Fluido aplicable: aire seco, N2</li><li>Rango de caudal: máx. 2000 l/min</li><li>Relación de caudal: 100:1</li><li>Display de 3 colores / 3 campos de visualización</li><li>Tamaño de conexión: 1/2, 3/4</li><li>IP65.</li></ul>
Configuración de opciones
Create Customer Alias
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
PF2MC7--
Delivery: Might not be on stock. Click here
for other variations normally on stock or Contacta con SMC
para más información
Not on stock.
Normally on stock
$configurationSummary
$projectInformation
Esta funcionalidad no está disponible temporalmente