Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Flujostato digital, Display de 2 colores - PF2M7

Un solo flujostato más preciso y resistente

  • Reduce tu stock – Un solo sensor para CO2, aire seco, N2 y Ar
  • Garantiza una gran precisión y mayor vida útil – La construcción en bypass mejora el drenaje y la resistencia a partículas extrañas.
  • Más información de un vistazo – Pantalla digital de 2 colores, con modo reversible
  • Prepárate para el IIoT con IO-Link – Intercambio de datos y parámetros de forma remota a través de la web.

Y mucho más

  • Fluido aplicable: aire seco, nitrógeno, dióxido de carbono, argón
  • Opción de válvula de regulación de caudal
  • Relación de caudal 100:1
  • Rango de caudal nominal: 0.01 a 200 l/min
  • Salida: PNP/NPN, analógica (tensión/corriente) y/o IO-Link

Product selection

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Configuración de opciones

 
Rango de caudal nominal
Válvula de regulación de caudal
Tamaño de conexión
Características de salida
Cable
Especificación de la unidad
Fijación/Adaptador de montaje en panel
Certificado de calibración
Ejecuciones especiales