Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

MY1

MY1
Para las carreras largas con tamaño compacto y guía integrada, el actuador sin vástago de la serie MY1 proporciona una solución ideal. El cilindro sin vástago MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el modelo de cojinete apropiado con el fin de cumplir con los requisitos de precisión y carga de la aplicación. En caso necesario, puede combinar el cilindro básico MY1 con una guía externa para crear una solución especial sometida a estudio técnico. Las opciones de conexionado pueden seleccionarse según la aplicación. MY1 está disponible en 9 diámetros de 16 mm a 100 mm. Las carreras estándar están disponibles hasta 2000 mm con opción de 5000 mm en algunos diámetros.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos