Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

MXJ-Z, Mesa de deslizamiento (ø12, ø16)

  • Carreras hasta 50 mm.
  • Orificios de posicionamiento en las 4 caras.
  • Montaje lateral disponible.
  • Paralelismo de carrera: 0.005 mm.
  • Amplia gama de opciones del regulador.
  • Rango de presión de trabajo: 0.1 a 0.7 MPa.

Configuración de producto

 
Diámetro
Tipo simétrico
Carrera
Regulador
Raíl del detector
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número
Made to Order