Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

MXJ, Mesa de deslizamiento, Modelo estándar y sala limpia (ø4.5, ø6, ø8)

  • Carreras hasta 20 mm.
  • Montaje frontal y superior.
  • Paralelismo de carrera: 0.005 mm.
  • Especificación para sala limpia disponible.
  • Rango de presión de trabajo: 0.15 a 0.7 MPa.

Configuración de producto

 
Características
Diámetro
Tipo simétrico
Carrera
Regulador
Función
Raíl del detector
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número