Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

MRQ

MRQ
La serie MRQ proporciona un movimiento lineal y de giro tanto simultaneo como alternativo. Satisface las necesidades de muchas aplicaciones de manejo, es fácil de usar y en combinación con las pinzas de SMC, proporciona movimientos de elevación, transferencia y rotación. Disponible en diámetros de 32 y 40 mm con carreras de 5 a 100 mm; y giros de 90° a 180°. Las conexiones están disponibles a ambos lados del cilindro, así como la detección a final de carrera para todas las posiciones.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos