Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Actuador eléctrico modelo deslizante de perfil plano - LEM

La solución para espacios reducidos y cargas pesadas

  • Aprovecha el espacio al máximo – Adecuado para su uso en espacios estrechos y reducidos
  • Movimiento perfecto – Disponible en diferentes mecánicas según los requerimientos
  • Fácil de controlar. Se adapta a tus necesidades – 14 posiciones sin necesidad de programar. Compatible con detectores magnéticos
  • Obtenga la mejor precisión y potencia – Repetibilidad de posicionamiento de ±0.08. Hasta 20 kg de carga de trabajo.

Y mucho más

  • Tamaño del cuerpo: 25 y 32 mm
  • Carrera: 50 a 2000 mm
  • Aceleración: hasta 20000 mm/s²
  • Velocidad: hasta 1000 mm/s
  • Tipo de motor paso a paso
  • Encoder: incremental
  • Controladores compatibles: LECP1, LECP2 y JXC#1
  • Se puede conectar a varios tipos de guías.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Modelo
Tamaño
Posición de montaje del motor
Carrera
Opción de motor
Tipo de cable del actuador
Tipo de cable del actuador
Tipo de controlador
Cables de entradas/salidas para controladores LEC
Protocolo Fieldbus
Sufijo
Montaje del controlador
Cables de entradas/salidas para controladores JXC y conector de comunicación