Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

LEP

LEP
La tendencia a usar piezas de trabajo más pequeñas en fabricación continúa aumentando y, por ello, nos complace anunciar la comercialización de nuestra serie LEP de actuadores eléctricos miniatura. Suficientemente pequeños para caber en la palma de una mano, los modelos LEPY de vástago miniatura y los modelos LEPS de mesa de deslizamiento miniatura se pueden seleccionar con opciones de motor que presentan elevada fuerza de empuje y/o tamaño compacto y ligero. Ambos productos ofrecen una solución ideal de ahorro de espacio al colocar el motor en la dirección axial y, por tanto, reducir la anchura a 20.5 mm y 21 mm respectivamente. Extremadamente versátiles y fáciles de usar, los actuadores de la serie LEP se pueden adaptar a cualquier aplicación con hasta 64 puntos de posicionamiento y una repetitividad de posicionamiento de ±0.05 mm como estándar. Gracias a un tornillo de accionamiento manual, se controlan fácilmente gracias a la posibilidad de realizar ajustes con la alimentación desactivada, con el consiguiente ahorro de mano de obra.

Categorías