Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

LEM

LEM
En SMC hemos presentado una serie de actuadores eléctricos sin vástago con guía y perfil plano, la serie LEM, con una vida útil que triplica a la del modelo E-MY2 existente.El montaje de la correa resulta ahora más sencillo gracias al diseño con offset de la serie LEM, además de las mejoras introducidas en la conexión entre la unidad de accionamiento y la guía separables. Las dimensiones de montaje de la serie LEM son intercambiables con las de la serie E-MY2. Su compacto diseño hace que resulte ideal para espacios reducidos y evita interferencias con el motor, incluso cuando se usan grandes piezas de trabajo. Disponible en 2 tamaños con 4 tipos de guías, el motor también presenta 4 opciones de montaje y puede alcanzar velocidades de 2000 mm/s y una aceleración/deceleración de hasta 20000 mm/s². Similar a la serie LE, la nueva serie LEM es compatible con la gama de controladores de SMC, incluyendo el nuevo LECP2, un controlador sin programación que incluye la función definición manual de posiciones. La serie LEM resulta ideal para todo tipo de maquinaria industrial en general en aplicaciones relacionadas con el traslado y el montaje.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos