Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Product catalogue

Controlador de motor paso a paso - JXCE1/91/P1/D1/L1/M1

  • Compatible con EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IPTM, DeviceNet®, CC-Link e IO-Link
  • Función STO disponible en las versiones de IO-Link y EtherCAT®
  • Actuadores compatibles: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH, LEM
  • Conexión doble de comunicación IN/OUT (no para JXCL1. Para JXCD1, el cableado de transición se puede utilizar con un conector de derivación)
  • Dos tipos de comandos de funcionamiento: funcionamiento definido por nº de posiciones y funcionamiento definido por datos numéricos.

Configure your product

 
Tipo de controlador
Montaje del controlador
Conector enchufable de comunicación
Tipo de Actuador
Precisión de la mesa
Diámetro
Modelo con cojinete
Posición de montaje del motor
Tipo de motor
Modelo de motor
Paso
Opciones de dedo
Par máx. de giro (Nm)
Modelo de husillo (Para LEPY, LEPS)
Carrera
Ángulo de rotación