Bloque válvulas tipo plug-in con conexión inferior y placa de acero inoxidable – JSY3000-S
Reducción de tiempos de montaje
Seguridad en tus aplicaciones de lavado de alimentos – Evita la entrada de agua con la junta inferior de EPDM
Mejora la vida útil de tus válvulas – Placa resistente a la corrosión fabricada en acero inoxidable 304 y equipada con racores de acero inoxidable 316 (conforme a la FDA)
Comunicación remota – Control y supervición de hasta 32 salidas gracias a su amplia variedad de protocolos de comunicación de interfaz serie e IO-Link
Acabado mejorado – Panel con placa embellecedora para armario.
Y mucho más
Protección frente a la entrada de agua y resistencia a la corrosión
Caudal: hasta 642 l/min
Consumo de potencia: 0,1 W (con circuito de ahorro energético); 0.4 W (estándar)
Comunicación IO-Link
Protección: IP67
Placa embellecedora opcional para un aspecto limpio
Por favor, para modificar la selección borra los filtros
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration
<ul><li>Fluido: Aire</li><li>Caudal: hasta 642 l/min</li><li>Sellado elástico</li><li>Tensión nominal de la bobina: 24 VDC</li><li>Consumo de potencia: 0.1 W (con circuito de ahorro energético); 0.4 W (estándar)</li><li>Rango de presión de trabajo: Hasta 0.7 MPa</li><li>Temperatura ambiente y de fluido: -10 a 50 °C.</li></ul>
Configuración de opciones
Create Customer Alias
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
JSY300-5
Delivery: Might not be on stock. Click here
for other variations normally on stock or Contacta con SMC
para más información
Not on stock.
Normally on stock
$configurationSummary
$projectInformation
Esta funcionalidad no está disponible temporalmente