Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

ISE20C(H), Presostato digital de alta precisión, Visualización en 3 pantallas para fluidos generales

  • Presostato digital de alta precisión con un display de 3 pantallas para fluidos generales.
  • 2 Salidas + Salida analógica (Tensión/Corriente).
  • IP65.
  • Fluido aplicable: Fluidos no corrosivos para el acero inoxidable 630 y 304.
  • Rango de presión: -0.1 a 2 MPa.
  • Repetitividad: ±0.2 % fondo de escala.
  • Tiempo de respuesta: 1.5 ms o menos.
  • Consumo: 35 mA o menos.

Configuración de producto

 
Series
Rango de presión nominal
Características de salida
Especificación de la unidad
Características de conexionado
Dirección de conexionado
Cable
Fijación
Manual de funcionamiento