Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Controlador de caudal de aire – IN502-44/45/46

Ajuste de caudal sencillo y fiable

  • Ajuste fiable del caudal – Regulación del caudal independiente de factores externos
  • Solución compacta y fácil de instalar – Combinación de caudalímetro y regulador en una sola unidad. No necesita programa de control
  • Cubre una amplia gama de aplicaciones – Grasas específicas para industrias como la alimentaria o la del automóvil. Caudal máximo de 2000 l/min.

Y mucho más

  • Display con 3 campos de visualización
  • Salidas: IO-Link, NPN/PNP, analógica de corriente/tensión
  • Precisión de control: ±5 % (F.S.)
  • Capacidad de respuesta: 0,5 s o menos
  • Grasas: grasa compatible con bajo punto de rocío, vaselina blanca, grasa alimentaria
  • Funcionamiento sin alimentación: caudal cero, retención del caudal
  • Protección: IP65.

Configure your product

 
Rango nominal de caudal de control
Características
Grasa