Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

HRR

HRR
  • Termorrefrigerador enfriado por aire o agua montado en un rack de 19 pulgadas
  • Rango de capacidad de refrigeración y calefacción: 1 kW a 2.5 kW y 450 W a 550 W, respectivamente
  • Estabilidad de la temperatura: ± 0.1 ºC. Rango de temperatura de ajuste: 10 a 35 ºC
  • Función de autodiagnóstico con 23 códigos de alarma diferentes
  • Acceso frontal: control, servicio y mantenimiento sencillos con todos los filtros y drenaje a través del panel frontal.

Categorías