Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

EX600, Placa terminal

  • Grado de protección: IP67 (Conjunto de bloque).
  • Rango de temperatura de trabajo: -10~50°C.
  • Rango de humedad de trabajo: 35~85%HR (sin condensación).
  • Normas: Marca CE, reconocimiento UL (CSA).
  • Peso: 170g y 175g.

Configuración de producto

EX600-ED
Conector
Tipo de montaje