Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Sistema wireless de comunicación industrial - EXW1/EX600-W

Comunicación fiable y sin cables

  • Menos cables y conectores, menos tiempo de instalación y mantenimiento y menor riesgo de rotura y desconexión – Sistema de comunicación industrial wireless
  • Consigue una comunicación segura y resistente a ruidos electromagnéticos – Salto de frecuencia y cifrado de datos en la banda de 2,4 GHz ISM
  • Adecuado para trabajar hasta en los ambientes más adversos – Apto para cualquier aplicación, incluso entornos de soldadura. Perfecto para aplicaciones con cambios de herramienta de robot o mesas rotativas
  • Haz tu máquina más flexible – Flexibilidad total en el diseño y rápida conexión del sistema.

Y mucho más

  • Protocolos: PROFINET, EtherNet/IPTM, CC-Link, EtherCAT
  • Posibilidad de combinar los sistemar modulares y remotos
  • Distancia de comunicación: hasta 100 m
  • Válvula aplicable: JSY, new SY, VQC, S0700, SV
  • Hasta 9 unidades de entradas / salidas / maestros IO-Link
  • Hasta 1280 entradas / 1280 salidas
  • Hasta grado de protección IP67.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Tipo de entrada
Conector, número de entradas