Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

D-E73A/E76A/E80A, Detector reed, montaje directo, Salida directa a cable

  • Entrada eléctrica: Salida directa a cable.
  • Aplicación: Relé, circuito CI, PLC, 24V DC Relé/PLC.
  • Tensión de alimentación: 100VAC/48V DC (4 a 8V DC).
  • Corriente de carga: 5 to 50mA.
  • Actuadores aplicables: CDBX, ML1.

Configuración de producto

 
Modelo
Longitud de cable