Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

D-B59W, Detector reed, montaje en banda, Salida directa a cable

  • Entrada eléctrica: Salida directa a cable.
  • Aplicación: Relé, PLC.
  • Tensión de alimentación: 24V DC.
  • Corriente de carga: 5 to 40mA.
  • Series de actuadores aplicables: CDM2, CDBM2, CDVM3/5, CDLM2, CDG1, MGG, CDLG1, CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CE2, CNA, MGC, MLGC, RHC, REC.

Configuración de producto

D-B59W
Longitud de cable