Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

D-B30x/B31x/B35x, Detector reed, montaje en banda

  • Entrada eléctrica: Con caja de conexiones, (J) Salida directa a cable.
  • Aplicación: PLC.
  • Tensión de alimentación: 100VAC/24V DC.
  • Corriente de carga: 5 to 30mA.
  • Series de actuadores aplicables: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, RHC.

Configuración de producto

 
Modelo
Entrada eléctrica