Imán
Elige una opción
Ninguno
D (incorporado)
Elige una opción
Montaje
B (Modelo básico sin fijación)
L (Escuadra)
F (Brida en culata delantera)
G (Brida en culata trasera)
C (Fijación oscilante macho)
D (Fijación oscilante hembra)
Diámetro
Elige una opción
Ø125
Ø125
Carrera
Fuelle del vástago
Elige una opción
Ninguno
J (Fuelle de tela de nilón en una cara)
JJ (Fuelle de nilón en una cara en ambas caras)
K (Fuelle resistente al calor en un lado)
KK (Fuelle resistente al calor en ambos lados)
Elige una opción
Vástago
Elige una opción
Vástago simple
W (Vástago doble)
Elige una opción
Detector magnético
Elige una opción
Sin detector
M9B--Detector estado sólido, para todo uso, 2 hilos, en línea
M9BA--Detector estado sólido resistente al agua con indicador de 2 colores, 2 hilos, en línea
M9BW--Detector estado sólido con indicador de 2 colores, 2 hilos, en línea
M9N--Detector estado sólido, para todo uso, 3 hilos NPN, en línea
M9NA--Detector estado sólido resistente al agua con indicador de 2 colores, 3 hilos NPN, en línea
M9NW--Detector estado sólido con indicador de 2 colores, 3 hilos NPN, en línea
M9P--Detector estado sólido, para todo uso, 3 hilos PNP, en línea
M9PA--Detector de estado sólido, resistente al agua, 3 hilos PNP, horizontal
M9PW--Detector estado sólido con indicador de 2 colores, 3 hilos PNP, en línea
A96--Detector Reed, voltaje 4 a 8V CC, LED, horizontal, 0.5m
A93--Detector Reed, voltaje 24V CC/100V CA, LED, horizontal, 0.5m
A90--Detector Reed, voltaje <24 a 100V CC/CA, horizontal, 0.5m
Elige una opción
Cable o conector precableado
Elige una opción
0.5m (O ninguno en caso de no haber detector magnético)
M (1 m)
L (3 m)
Z (5 m)
SAPC (Longitud de cable 0.5m, conector M8 de 3 pins)
SBPC (Longitud del cable 0.5m, conector M8 de 4 pins)
SDPC (Longitud de cable 0.5m, conector M12-4 pins)
MAPC (Longitud del cable 1.0m, M8-3 pins del conector)
MBPC (Longitud del cable 1.0m, M8-4 pins del conector)
MDPC (Longitud del cable 1.0m, M12-4 pins del conector)
Elige una opción
Número
Elige una opción
2 uns. (o ninguna en caso de no haber detector)
S (1 un.)
Elige una opción
Repuestos y accesorios
Resistencia a temperatura
Ninguno Cilindro resistente a alta temperatura
Tirante
Junta de goma fluorada
Fabricado en acero inoxidable (-XC68)
Opciones de extremo de vástago
Elige una opción
Ninguno
XA0 Extremo de vástago
XA1 Extremo de vástago
XA2 Extremo de vástago
XA3 Extremo de vástago
XA4 Extremo de vástago
XA5 Extremo de vástago
XA6 Extremo de vástago
XA7 Extremo de vástago
XA8 Extremo de vástago
XA9 Extremo de vástago
XA10 Extremo de vástago
XA11 Extremo de vástago
XA12 Extremo de vástago
XA13 Extremo de vástago
XA14 Extremo de vástago
XA15 Extremo de vástago
XA16 Extremo de vástago
XA17 Extremo de vástago
XA18 Extremo de vástago
XA19 Extremo de vástago
XA20 Extremo de vástago
XA21 Extremo de vástago
XA22 Extremo de vástago
XA23 Extremo de vástago
XA24 Extremo de vástago
XA25 Extremo de vástago
XA26 Extremo de vástago
XA27 Extremo de vástago
XA28 Extremo de vástago
XA29 Extremo de vástago
XA30 Extremo de vástago
Ninguno
Selecciona el tipo de modificación. AJAX Error: error -