Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Controladores digitales – PSE

Monitorización remota

  • Obtén información centralizada – Monitor multi–canal para hasta 4 sensores
  • Disfruta de las ventajas de IO–Link con SMC – Un único proveedor para todas tus necesidades de automatización
  • Monitoriza diferentes tipos de sensores – Siempre y cuando consuman menos de 50 mA y la salida sea de 1–5 VDC.

Y mucho más

  • Up to 4 channels
  • Repeatability: ±0.1 % (F.S.)
  • Enclosure: up to IP65
  • 3-step setting.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Especificación de Entrada
Características de salida
Especificación de la unidad
Cable
Fijación/Montaje en panel
Conector del sensor