Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Cilindro de cuerpo redondo - CJ2

El básico esencial

  • Móntalo como desees – 7 tipos de montaje, 4 fijaciones de extremo de vástago
  • Logra un movimiento preciso– Reducción de la deflexión del extremo del vástago al montar de serie un anillo guía en el émbolo
  • Reduce los costes de montaje y mantenimiento – Ajuste fino de la posición del detector magnético con solo aflojar un tornillo.

Y mucho más

  • Diámetros (mm): 6, 10, 16
  • Carreras hasta 400 mm
  • Diferentes tipos de culata y fijaciones de montaje disponibles de serie
  • Amortiguación elástica o neumática
  • Disponible modelo compatible con la fabricación de baterías.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Imán
Series
Montaje
Diámetro
Carrera
  []
Conexión culata posterior
Fijación oscilante
Fijación extremo vástago
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número
Montaje del detector magnético