No registrado
Catálogo digital
La serie C85 cumple la ISO 6432 y CETOP RP52P. La serie C85 está disponible en diámetros de 8 mm a 25 mm con carreras estándar que oscilan entre 10 mm y 300 mm. El diseño único de la junta rascadora evita la entrada de polvo y la efectividad del sellado es tal que la serie C85 es apropiada para su uso en ambientes extremadamente polvorientos. Con los embalajes contra el deterioro y las juntas de extremo, la serie C85 ofrece una duración de vida excepcional.
Este producto ha sido sustituido por la serie CP96-C (ø32-ø100).
Tras la expansión de nuestra gama de cilindros ISO de la serie C(P)96, podemos ofrecer a nuestros clientes unos cilindros con una flexibilidad y un rendimiento aún mayores. Ahora disponibles en un modelo de vástago antigiro (CP96K(W)/C96K(W)), estos cilindros ofrecen una gran precisión antigiro de ±0.5º para los diámetros Ø32 a Ø63 o de ±0.3º para los diámetros Ø80 y Ø100. Además, hemos introducido un modelo de bajo rozamiento con resistencia al deslizamiento del émbolo reducida (C96Y), que resulta especialmente adecuado para aplicaciones de traslado que requieran un movimiento uniforme a baja presión. En aplicaciones en atmósferas explosivas, la gama C(P)96 está ahora disponible en una versión 55-C(P)96 con conformidad ATEX que satisface los requisitos ATEX de zona 2 (o de zona 3 cuando se incluye un detector magnético). Tras la expansión de la gama de opciones de tipo "ejecución especial" que están ahora disponibles como estándar y la posibilidad de elegir el material del fuelle, ¡qué mejor momento para echar un vistazo a nuestra gama de cilindros de la serie C(P)96.
Este producto ha sido sustituido por la serie C96-C (ø32-ø100).
Tras la expansión de nuestra gama de cilindros ISO de la serie C(P)96, podemos ofrecer a nuestros clientes unos cilindros con una flexibilidad y un rendimiento aún mayores. Ahora disponibles en un modelo de vástago antigiro (CP96K(W)/C96K(W)), estos cilindros ofrecen una gran precisión antigiro de ±0.5º para los diámetros Ø32 a Ø63 o de ±0.3º para los diámetros Ø80 y Ø100. Además, hemos introducido un modelo de bajo rozamiento con resistencia al deslizamiento del émbolo reducida (C96Y), que resulta especialmente adecuado para aplicaciones de traslado que requieran un movimiento uniforme a baja presión. En aplicaciones en atmósferas explosivas, la gama C(P)96 está ahora disponible en una versión 55-C(P)96 con conformidad ATEX que satisface los requisitos ATEX de zona 2 (o de zona 3 cuando se incluye un detector magnético). Tras la expansión de la gama de opciones de tipo "ejecución especial" que están ahora disponibles como estándar y la posibilidad de elegir el material del fuelle, ¡qué mejor momento para echar un vistazo a nuestra gama de cilindros de la serie C(P)96.
La serie CP95 es un cilindro neumático norma ISO/VDMA. Los tirantes están incluidos en un cuerpo de perfil de aluminio extrudido integrado en ambas culatas anteriores para lograr una apariencia atractiva y uniforme. El cabeceo del pistón se puede eliminar en las posiciones a final de carrera mediante un mecanismo de sellado del flotador. Las cubiertas de gran precisión y las tuercas de tirante simplifican el proceso de montaje y alargan la vida del cilindro.
La serie C95 cumple la norma ISO, es intercambiable con VDMA24562 y utiliza una construcción de tirante. Además de la amortiguación estándar y la banda guía, la serie C95 utiliza un diseño de junta de amortiguación "flotante" que mejora considerablemente el funcionamiento. La junta exclusiva de SMC "figure 8" garantiza un largo ciclo de vida.