El cilindro neumático serie CA2 ha sido introducido con especificaciones y dimensiones equivalentes a las existentes en la serie CA1. Se han realizado algunas mejoras en las serie CA2 incluyendo el aumento de la carga lateral, el incremento de la capacidad de amortiguación y la adopción de la nueva junta de amortiguación. Se ha mejorado la eficiencia en el manejo de ajuste de la válvula de amortiguación y se ha reducido el peso del 5 al 15%. El control de stocks de detectores magnéticos compactos es fácil ya que hay disponible una gran cantidad de detectores magnéticos.