Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

AV, Serie 2000/3000/4000/5000, Válvula de apertura progresiva, sistema métrico

  • Rango de presión de trabajo: 0.2 - 1MPa
  • Tensión nominal de bobina: 12, 24VCC;
    100, 110 a 120, 200, 220VCA
  • Fluctuación de tensión admisible:
    -15% a +10% de tensión nominal
  • Temperatura ambiente y de fluido: 0 a 60°C
  • Entrada eléctrica: salida directa a cable, conector DIN de tipo D,
    conector DIN de tipo Y

Configuración de producto

 
Tamaño
Rosca
Tamaño de conexión
Opción
Tensión
Cable
Supresor de picos de tensión
Accionamiento manual
Dirección del caudal
Q