No registrado
Catálogo digital
El amortiguador hidráulico RB dispone de un orificio diseñado especialmente para compensar las variaciones de velocidad y carga sin necesidad de ajustes adicionales. La carcasa de sellado doble consiste en una rascadora y una junta del vástago, lo que proporciona una seguridad extra contra las fugas. Los amortiguadores hidráulicos de la serie RB están disponibles en seis tamaños y todos soportan una velocidad de impacto de 16 ft/ s.
El amortiguador hidráulico RBQ dispone de una carcasa de sellado doble que consiste en una rascadora y una junta del vástago, lo que proporciona una seguridad extra contra las fugas. La serie RBQ tiene un diseño compacto y un anillo amortiguador intercambiable opcional. Los amortiguadores hidráulicos de la serie RBQ están disponibles en cinco tamaños y todos soportan una velocidad de impacto de 3 ft/ s.
Cuando se trabaja con materiales delicados como discos de silicona, discos magnéticos o sustratos LCD, el funcionamiento anti choque se debe equilibrar con la velocidad alta y el rendimiento. La serie REA proporciona las características necesarias para una transferencia rápida a una velocidad de hasta 300 mm/s pero elimina virtualmente el impacto. Las amortiguaciones integradas permiten una aceleración y deceleración uniforme al mismo tiempo que se simplifica el diseño del cilindro. Basado en el concepto de cilindro sin vástago de arrastre magnético, se obtiene una aceleración uniforme y la deceleración se produce sin influencia de la carga, de la velocidad ni de las fluctuaciones de presión. La serie REA está disponible en 5 diámetros distintos de 25 mm a 63 mm y carreras de hasta 1000 mm.mm.
La serie REB es un cilindro sin vástago sinusoidal, con una velocidad máxima de 600mm/s, disponible en 3 diámetros. El modelo REBR, una guía no integrada, de montaje directo, se puede montar desde la parte superior o lateral. Compacta y de dimensiones externas, la serie REBR se puede utilizar cuando el espacio es muy limitado. El modelo REBH es un cilindro tipo guía integrada. El uso de una guía lineal facilita una gran carga, un momento largo y una precisión elevada. La serie REBH está disponible en modelos de uno o dos ejes.
Las aplicaciones del cilindro de alta velocidad y de carga elevada con frecuencia requieren dispositivos adicionales de control de velocidad y de caudal para regular la parada de la carga. La serie RHG de SMC presenta un diseño de amortiguación más largo capaz de detener cargas de gran velocidad o peso mientras que mantiene la simplicidad de un cilindro estándar de amortiguación neumática. Esta amortiguación mejorada da lugar a la distancia cinética, que propicia la capacidad de absorber hasta 23.8 ft-lb de energía y funcionar correctamente a velocidades de hasta 118 in/sec. Incluso con el rendimiento mejorado de RHC, el ajuste de la amortiguación sigue siendo tan simple como ajustar la válvula del tornillo de amortiguación.
Las aplicaciones de carga ligera que requieren rápidas paradas a velocidad reducida tienen ahora la solución perfecta gracias a nuestros nuevos amortiguadores hidráulicos de amortiguación progresiva de la Serie RJ. Diseñada originalmente para su uso con nuestra mesa lineal de traslación y las gamas de cilindros sin vástago y actuadores de giro, la Serie RJ garantiza una amortiguación más uniforme, lo cual es ideal para pequeños transportadores que a menudo necesitan paradas suaves. Completamente intercambiable con la gama de amortiguadores de la serie RB existente, esta nueva serie, con su diseño patentado de ranura en espiral, ofrece una extraordinaria durabilidad y una reducción del tiempo de amortiguación del 30%. Disponible en tres opciones de absorción de energía, 1, 3 y 10 (J) y longitudes de carrera de 6, 7 y 12 mm respectivamente, la Serie RJ realmente es la elección ideal cuando es indispensable una amortiguación gradual.