Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Mesa eléctrica de traslación - LES/LESH/LESYH

Preciso. Rápido. Versátil. Cualquier transferencia en formato miniatura

  • Transferencia óptima a medida - Compacta (LES); con gran rigidez (LESH); de forma rígida, precisa y robusta (LESYH)
  • Incrementa la productividad y acelera la puesta en marcha - Encoder absoluto sin batería; máxima velocidad: 800 mm/s; aceleración/deceleración: 10000 mm/s²
  • Ofrece una notable rigidez y precisión - Repetibilidad de posicionamiento de ±0,01; desplazamiento vertical de hasta 20 kg
  • Diferentes opciones a medida - Paso, servo o sin motor; motor en línea o en paralelo.

Y mucho más

  • Tamaño del cuerpo: 8, 16 y 25
  • Motor paso a paso o servo
  • Codificador absoluto o incremental sin batería
  • Carrera: hasta 150 mm
  • Carga de trabajo horizontal: hasta 12 kg
  • Velocidad: hasta 800 mm/s
  • Aceleración horizontal/vertical: hasta 10000/5000 mm/s²
  • Repetibilidad: ±0,01 mm.

Product selection

Select the product variation you need.

Please Reset Filters to modify your selection

And now the item that better adapts to you

 
Tamaño del cuerpo
Tipo               
Motor
Modelo de husillo
Carrera
Bloqueo en el lado de amarre
Opciones del cuerpo
Modelo de montaje          
Tipo de cable del actuador
Tipo de cable del actuador
Tipo de controlador
Cables de entradas/salidas para controladores LEC
Protocolo Fieldbus
Sufijo
Montaje del controlador
Cables de entradas/salidas para controladores JXC y conector de comunicación