Cesta de productos
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Accesorios

Accesorios
  • Conexión instantánea para uso general
  • Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
  • Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
  • Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
  • Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
  • Con sellante.

Categorías