Características:
• Entradas eléctricas disponibles: terminal DIN, conector M12, ojal, conduit.
• Rango de presión de operación: 0.1 a 10.0 MPa.
• Diámetro del orificio: Ø12mm.
• Características de tasa de flujo (Kv):
1.7 (Tamaño del puerto 3/8)
1.9 (Tamaño del puerto 1/2)
• Recinto: IP67 (IP65 para modelos con terminal DIN).
• Marcado CE/UKCA.
• Mantenimiento fácil.