Por Russell Breden, Responsable grupo, Centro Técnico Europeo de SMC
En aplicaciones como el análisis de laboratorio y el diagnóstico in vitro (DIV) existe una demanda creciente de manifolds que incorporen múltiples circuitos en una solución sólida y transparente. En SMC tenemos la capacidad de desarrollar y fabricar estos manifolds, a menudo difíciles desde el punto de vista técnico, de acuerdo con las necesidades específicas de cada aplicación.
Los manifolds acrílicos son extremadamente útiles por diversas razones. Principalmente, porque su claridad óptica permite una inspección visual inmediata de los canales y trayectorias de los fluidos, facilitando la detección de cualquier cambio de color en aplicaciones que involucren el flujo o la mezcla de fluidos. Además, la integración de todos los circuitos en un solo bloque añade otras ventajas como la reducción del espacio necesario y un mantenimiento más sencillo.
Además, al integrar todos los componentes en una sola unidad, se disminuyen significativamente las necesidades de tuberías y accesorios, eliminando posibles puntos de fuga, mejorando la eficiencia energética general y aumentando la fiabilidad del sistema.
Representación de las capacidades de SMC en el diseño y desarrollo de manifolds acrílicos
Tecnología punta
Para desarrollar y fabricar manifolds que a menudo «encajan como un guante», es esencial adoptar un enfoque artesanal y colaborar estrechamente con nuestros clientes. Generalmente, nos proporcionan el esquema y la disposición del circuito, sobre los que basamos nuestro diseño. Las primeras decisiones se centran en la elección del material, con diversas opciones como PMMA, PC, PVC o PEI, que dependerá en gran medida del tipo y la temperatura del fluido que se vaya a utilizar.
Los manifolds acrílicos permiten una gran creatividad en el diseño. Podemos incorporar circuitos de flujo curvos (que ayudan a minimizar los volúmenes muertos), distintos tipos de cámaras y varios tamaños de circuitos de flujo de acuerdo con cada necesidad. Otra ventaja añadida es la posibilidad de montar diversos productos, como válvulas de dos vías, presostatos, válvulas antirretorno y reguladores, en una solución integrada y fiable de control de fluidos.
Electroválvula de SMC de 2/3 vías para productos químicos, serie LVM
Electroválvulas de SMC de 2/3 vías para en sobre manifold acrílico a medida
Nuestro acreditado y exigente proceso de fabricación se basa en la experiencia en el mecanizado de las capas básicas, conforme a la configuración exacta de la ruta de fluidos acordada con los clientes, seguido de la unión por difusión bajo presión y calor de las capas para obtener una solución del tamaño adecuado.
El proceso final incluye el alivio de las tensiones residuales para garantizar la estabilidad del producto, el mecanizado posterior a la unión (generalmente para formar roscas) y la aplicación de etiquetas o marcas UV para facilitar su uso.
Apto para uso médico
El resultado es una solución muy resistente que no emplea colas ni disolventes, lo que garantiza que el manifold es adecuado para su uso en aplicaciones médicas, al tiempo que minimiza la contaminación de fluidos.
Si necesitas un circuito de fluidos que exija un configuración compleja o transparencia para inspección visual, nuestro equipo técnico experto puede hacer realidad tu visión de un manifold acrílico.